Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7018

Ispitni ventil, MBV 5000

061B7018

Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, null: 0 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj izlaza [pc]2 pc
Broj ulaza [pC]1 pc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMBV5000-2201
Ispitna funkcijaZasebno
Ispitni tlak, muški/ženskiŽenski
Količina po obliku pakiranja18 pc
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/18
Napomene o priključku ispitnog tlakaPriključak za otvor
Naziv proizvodaIspitni ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACRoHSUA
Prigušnik pulsaNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]248 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Raspon tlaka (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] [min.]0 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [maks.]180 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [min.]0 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
Standardni ispitni navojni priključakISO 228-1
Standardni navojni tlačni priključakISO 228-1
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka ispitnog tlaka1/4
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta izlaznog priključkaPrirubnica
Vrsta priključka ispitnog tlakaG
Vrsta proizvodaMBV 5000
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.733 Kilogram
Neto težina0.65 Kilogram
Volumen1.118 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423058822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm