Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7002

Ispitni ventil, MBV 5000

061B7002

Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, null: 0 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj izlaza [pc]3 pc
Broj ulaza [pC]3 pc
Depth (EF000049)128
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)128
Indeks specifikacijaMBV5000-1311
Ispitna funkcijaZasebno
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionMBV5000-131
MiniMess priloženDa
Naziv proizvodaIspitni ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACRoHSUA
Prigušnik pulsaNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] [min.]0 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [maks.]180 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [min.]0 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier product nameMBV 1000-5000
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
Standardni navojni tlačni priključakISO 228-1
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina priključka ispitnog tlaka16 x 2
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta izlaznog priključkaPrirubnica
Vrsta priključka ispitnog tlakaM
Vrsta proizvodaMBV 5000
Vrsta tlačnog priključkaG
Width (EF000008)128

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.316 Kilogram
Neto težina1.086 Kilogram
Volumen1.678 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423059218
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm