Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6016

Izolacijski ventil, MBV 2000

061B6016

Maks. radni tlak [bar]: 600, Vrsta unutarnjeg priključka: G

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
External connection standardDIN 3852-E
Indeks specifikacijaMBV2000-223
Količina po obliku pakiranja60 pc
Maks. ispitni tlak [psig]8702.0 psig
Maks. radni tlak [bar]600.0 bar
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Material quality (EF001257)Other
Naziv proizvodaIzolacijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]200 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]382 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]30 mm
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
Standardni unutarnji priključakDIN 3852
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Surface protection (EF000139)Other
Tlak izgaranja [bar]1500.0 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vanjski priključci, muški/ženskiMUŠKI
Veličina unutarnjeg priključka1/2
Veličina vanjskog priključka1/2
Vrsta proizvodaMBV 2000
Vrsta unutarnjeg priključkaG
Vrsta vanjskog priključkaG
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.117 Kilogram
Neto težina0.111 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.089 Liter
EAN/UPC5702423274840