Dodatni pribor, osjetnici, Kabel
060G8305
Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 60
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatni dijelovi za pretvarače tlaka
060G8305
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | M12 angled w. 0,75 m cable |
| Količina po obliku pakiranja | 60 pc |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.75m w Angled |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Upotrebljava se za proizvod | All Pressure Products |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.045 Kilogram |
| Neto težina | 0.041 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699829 |