Dodatni pribor, osjetnici, Spojnica za zavarivanje
060G2501
Upotrebljava se za proizvod: MBS 4510, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 60
060G2501
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Welding nippel G1 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 60 pc |
| Material Description | SVEJSESTUDS |
| Naziv proizvoda | Spojnica za zavarivanje |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | MBS 4510 |
| Vrsta proizvoda | Accessory |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.208 Kilogram |
| Neto težina | 0.207 Kilogram |
| Volumen | 0.076 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423089840 |
| Proposition 65 | No significant risk |