Dodatni pribor, osjetnici, Kabel
059G0075
Upotrebljava se za proizvod: DST P1XX, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 30
059G0075
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | M12 w. 2,2 m cable |
| Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
| Material Description | Accessory Cable 2.2m w M12 & MF3.0 CONN |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
| Upotrebljava se za proizvod | DST P1XX |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.101 Kilogram |
| Neto težina | 0.093 Kilogram |
| Volumen | 0.375 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255295075 |
| Proposition 65 | No significant risk |