Dodatni pribor, osjetnici, Kabel
059G0063
Upotrebljava se za proizvod: DST P1XX, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 60
059G0063
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Round packard w. 2,0 m cable |
| Električni priključak | Okrugli Packard Metri-Pack |
| Količina po obliku pakiranja | 60 pc |
| Material Description | Accessory Cable 2,0 w MP-R and JST conn. |
| Naziv proizvoda | Kabel |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B REDPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
| Upotrebljava se za proizvod | DST P1XX |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.084 Kilogram |
| Neto težina | 0.072 Kilogram |
| Volumen | 0.375 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255288282 |
| Proposition 65 | No significant risk |