Pretvarač tlaka, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin A |
| + izlaz | Pin C |
| + napajanje | Pin B |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Okrugli Packard Metri-Pack |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Indeks specifikacija | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Isti proizvod | 063G2494 |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Napomene o tlačnom priključku | Flare 45° |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Sn |
| Prigušnik pulsa | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Propoircionalnost [V] [maks.] | 4.500 V |
| Propoircionalnost [V] [min.] | 0.500 V |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 257 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 25.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 362.59 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | 150.2 SERIES |
| Standardni tlačni priključak | SAE J513:2019 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak izgaranja [bar] | 800.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 12000 psig |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 120.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psig] | 1740 psig |
| Točnost, normalno +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 3 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 7/16-20 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 1 ms |
| Vrsta proizvoda | MBS 1250 |
| Vrsta tlačnog priključka | UNF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 66 Gram |
| Neto težina | 65 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |