Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 12 x 1,5

Pretvarač tlaka, MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5081

Električni priključak: Njemački, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Indeks specifikacija: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 1
+ izlazPin 4
+ napajanjePin 2
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakNjemački
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod063G2081
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max.]4.5000 V
Izlazni signal [V] [Min.]0.5000 V
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06
NapomenePIN 3: PNO NO SWITCH 25 BARA
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]250.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]3625.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakDT04
Standardni tlačni priključakISO 6149-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]2500.0 bar
Tlak izgaranja [psig]36250 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]750.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]10800 psig
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka12 x 1.5
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMEP 2250
Vrsta tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.057 Kilogram
Volumen0.19 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428516730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens