Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Pretvarač tlaka, MEP 2250, 0 bar - 200 bar, 0 psi - 2900 psi

063G4871

Električni priključak: Njemački, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 1
+ izlazPin 4
+ napajanjePin 2
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakNjemački
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod063G1871
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 IP
NapomenePIN 3: ŠIFRA 1: SW4: 100 BARA
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost [V] [maks.]4.500 V
Propoircionalnost [V] [min.]0.500 V
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]200.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]2900.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakDT04
Standardni tlačni priključakSAE J1926/2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]2500.0 bar
Tlak izgaranja [psig]36250 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]750.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]10800 psig
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMEP 2250
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.065 Kilogram
Neto težina0.048 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428877251
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens