Pretvarač tlaka, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2113
Električni priključak: Njemački, Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, Indeks specifikacija: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
063G2113
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin B |
| + napajanje | Pin A |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Njemački |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Indeks specifikacija | MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Izlazni signal | Switch |
| Količina po obliku pakiranja | 48 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Napomene | PIN C: PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Sn |
| Prigušnik pulsa | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 125 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 60.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 870.00 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | DT04 |
| Standardni tlačni priključak | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak izgaranja [bar] | 1400.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 20000 psig |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 210.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psig] | 3000 psig |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Točnost, normalno +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 3 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4-18 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 1 ms |
| Vrsta proizvoda | MEP 2650 |
| Vrsta tlačnog priključka | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.068 Kilogram |
| Neto težina | 0.055 Kilogram |
| Volumen | 0.098 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931212 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |