Pretvarač tlaka, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Električni priključak: Njemački, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: MBS 1350-3614-C3BD08
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 1 |
| + izlaz | Pin 4 |
| + napajanje | Pin 2 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Njemački |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Indeks specifikacija | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Isti proizvod | 063G5230 |
| Izlazni signal | Voltage |
| Izlazni signal [V] [Max.] | 6.0000 V |
| Izlazni signal [V] [Min.] | 1.0000 V |
| Količina po obliku pakiranja | 48 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Napomene | PIN 3: TEMP. -40..125 °C |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Au |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Prigušnik pulsa | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 400.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 5801.51 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | DT04 |
| Standardni tlačni priključak | SAE J1926/2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak izgaranja [bar] | 4000.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 58000 psig |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 1200.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psig] | 17000 psig |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Točnost, normalno +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 4 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 7/16-20 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 1 ms |
| Vrsta proizvoda | MBS 1350 |
| Vrsta tlačnog priključka | UNF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.07 Kilogram |
| Neto težina | 0.069 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428991490 |