Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Pretvarač tlaka, MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1319

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 1350-351B-C1GB04-2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 3
+ izlazPin 2
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakM12 x 1
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMBS 1350-351B-C1GB04-2
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max.]10.1000 V
Izlazni signal [V] [Min.]0.1000 V
Količina po obliku pakiranja48 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1350-351B-C1GB04-2
NapomeneIZLAZ 2: PIN 4
Napomene o tlačnom priključkuA
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]300.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]4350.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakEN 60947-5-2
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]4000.0 bar
Tlak izgaranja [psig]58000 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]1200.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]17000 psig
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMBS 1350
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.06 Kilogram
Neto težina0.059 Kilogram
Volumen0.086 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423260454
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens