Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Pretvarač tlaka, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5040

Električni priključak: Njemački, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 1250-3415-C7GB04

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin B
+ izlazPin C
+ napajanjePin A
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakNjemački
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMBS 1250-3415-C7GB04
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod063G2040
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max.]10.0000 V
Izlazni signal [V] [Min.]0.0000 V
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50
Napomene o tlačnom priključkuA
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialSn
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]250.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]3625.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakDT04
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]2500.0 bar
Tlak izgaranja [psig]36250 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]750.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]10800 psig
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMBS 1250
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.068 Kilogram
Neto težina0.062 Kilogram
Volumen0.225 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428911818
Proposition 65No significant risk