Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Pretvarač tlaka, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2020

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 9/16-18, Indeks specifikacija: MBS 1250-3411-C1BD11
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakM12 x 1
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMBS 1250-3411-C1BD11
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja48 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]250.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]3625.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakEN 60947-5-2
Standardni tlačni priključakSAE J1926/2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]2500.0 bar
Tlak izgaranja [psig]36250 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]750.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]10800 psig
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka9/16-18
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMBS 1250
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.054 Kilogram
Volumen0.091 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428914680
Proposition 65No significant risk