Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Pretvarač tlaka, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G1877

Električni priključak: Njemački, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 1250-3616-C3GB04
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 1
+ izlazPin 4
+ napajanjePin 2
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakNjemački
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMBS 1250-3616-C3GB04
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja48 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3616-C3GB04
Napomene o tlačnom priključkuA
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost [V] [maks.]4.500 V
Propoircionalnost [V] [min.]0.500 V
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]400.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]5801.51 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakDT04
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]4000.0 bar
Tlak izgaranja [psig]58000 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]1200.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]17000 psig
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMBS 1250
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.064 Kilogram
Neto težina0.048 Kilogram
Volumen0.086 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428048682
Proposition 65No significant risk