Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Pretvarač tlaka, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Električni priključak: AMP SuperSeal, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Indeks specifikacija: MBS 1200-2116-C4FA06

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ izlazPin 1
+ napajanjePin 3
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAMP SuperSeal
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMBS 1200-2116-C4FA06
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja48 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialSn
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost [V] [maks.]4.500 V
Propoircionalnost [V] [min.]0.500 V
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]15.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]217.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključak1,5 SERIES
Standardni tlačni priključakISO 6149-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]640.0 bar
Tlak izgaranja [psig]9200 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]48.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]700 psig
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključka12 x 1.5
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMBS 1200
Vrsta tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.066 Kilogram
Neto težina0.062 Kilogram
Volumen0.098 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk