Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pretvarač tlaka, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

063G1609

Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, Indeks specifikacija: MBS 1200-6611-C2AC04

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 1
+ napajanjePin 3
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMBS 1200-6611-C2AC04
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod063G4609
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja48 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-6611-C2AC04
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialSn
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]34.50 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]500.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključak150.2 SERIES
Standardni tlačni priključakANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]800.0 bar
Tlak izgaranja [psig]11600 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]80.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]1160 psig
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključka1/4-18
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMBS 1200
Vrsta tlačnog priključkaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.066 Kilogram
Neto težina0.065 Kilogram
Volumen0.1 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423298860
Proposition 65No significant risk