Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_M12

Pretvarač tlaka, DST P92C, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

078G6014

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 9/16-18, Indeks specifikacija: DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 3
+ napajanjePin 2
Brzina prijenosa podataka, kbit/s125
BUS Pin High (+)Pin 4
BUS Pin Low (-)Pin 5
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12 x 1
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
ID čvora1
Indeks specifikacijaDST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalCAN-open
Količina po obliku pakiranja45 pc
Komentari o električnom priključkuPBT
Material DescriptionDeleted Sensor DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
PE, kućištePin 1
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-104 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [bar] [Max.]400.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]5800.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakIEC 61076-2-101
Standardni tlačni priključakSAE 6
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]4000.0 bar
Tlak izgaranja [psig]58000 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]800.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]11603 psig
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost TEB [-25 - 80 °C] ±FS1.5 % RH
Točnost TEB [-40 - 80 °C] ±FS2.5 % RH
Točnost TEB [0 - 80 °C] ±FS1.0 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka5 pinova
Veličina tlačnog priključka9/16-18
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrijeme pokretanja [ms]40 ms
Vrsta proizvodaDST P92C
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.057 Kilogram
Neto težina0.052 Kilogram
Volumen0.109 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428047326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm