Danfoss logo
MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

Pretvarač tlaka, MBS 4201, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6842

Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, Indeks specifikacija: MBS 4201-1621-A1AC04-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ napajanjePin 1
ATEX prod. tekstEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMuški i ženski
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaMBS 4201-1621-A1AC04-0
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja14 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]100 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 Ga/Gb
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Pod. nulta točka i rasponNe
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]4.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]58.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja3.60
Razina visokog spajanja22.40
Referenca jedinice tlakaAbsolute
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranDa
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]24.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]348 psi
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina tlačnog priključka1/4-18
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaMBS 4201
Vrsta tlačnog priključkaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.243 Kilogram
Neto težina0.185 Kilogram
Volumen0.411 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424057565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm