Pretvarač tlaka, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
060G6757
Električni priključak: Kabel, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6757
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Crna 2 |
| + napajanje | Crna 1 |
| ATEX prod. tekst | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 196.00 in |
| Duljina kabela [m] | 5.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Kabel |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | MBS 4251-1631-DCGB04-1 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Komentari o električnom priključku | Obloženi Ex |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4 |
| Membrana protoka | Ne |
| Napomene | SREDNJA TEMP. MIN. -20 °C VITON |
| Napomene o tlačnom priključku | M5 |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Pod. nulta točka i raspon | Ne |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Prigušnik pulsa | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 4.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Razina niskog spajanja | 3.60 |
| Razina visokog spajanja | 22.40 |
| Referenca jedinice tlaka | Sealed gauge |
| Sadrži baterije | No |
| Sasvim siguran | Da |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni tlačni priključak | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 24.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psi] | 348 psi |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Točnost, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Točnost, normalno +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
| Vrsta proizvoda | MBS 4251 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.535 Kilogram |
| Neto težina | 0.447 Kilogram |
| Volumen | 1.281 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |