Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Pretvarač tlaka, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Električni priključak: Kabel, Vrsta tlačnog priključka: Prirubnica, Indeks specifikacija: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPlava
+ napajanjeCrna
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]21.65 in
Duljina kabela [m]0.550 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaMBS 3350-1811-DDCD28-3
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komentari o električnom priključkuobloženi
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]100 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Membrana protokaNe
NapomeneOBLOGA: SPOJENO NA KUĆIŠTE
Napomene o tlačnom priključkuBlok adapter s prirubnicom
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]6.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]87.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja3.60
Razina visokog spajanja22.40
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlak preopterećenja, maks. [bar]36.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]522 psi
Tlak, muški/ženskiŽenski
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina tlačnog priključkaPort Ø2.5
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaMBS 3350
Vrsta tlačnog priključkaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.4 Kilogram
Neto težina0.349 Kilogram
Volumen1.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm