Danfoss logo
MBS 3150, Pressure transmitter, Block adapter with flange,

Pretvarač tlaka, MBS 3350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G5687

Vrsta tlačnog priključka: Prirubnica, Indeks specifikacija: MBS 3350-2631-A0CD19-4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ napajanjePin 1
Cable length (EF000536)0
CE odobrenjeYes
Connection (EF000443)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)96
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Plug
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)40.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)50
Indeks specifikacijaMBS 3350-2631-A0CD19-4
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]100 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3350-2631-A0CD19-4
Max. overpressure (EF022533)240.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-40.00
Membrana protokaNe
Napomene o tlačnom priključkuAdapter 061B7609
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]40.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]580.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja3.60
Razina visokog spajanja22.40
Readable (EF024476)FALSE
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakISO 1179-2
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Thread size (EF022694)Other
Tlak preopterećenja, maks. [bar]240.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključkaPort Ø2.5
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaMBS 3350
Vrsta tlačnog priključkaPrirubnica
Width (EF000008)56
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.216 Kilogram
Neto težina0.199 Kilogram
Volumen0.269 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423269372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm