Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Pretvarač tlaka, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

078G5027

Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: DST P40M-1811-A1GB08-1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaDST P40M-1811-A1GB08-1
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Material DescriptionSensor DST P40M-1811-A1GB08-1
Napomene o tlačnom priključkuA
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEDNV∙GLKRNKK
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-15 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon tlaka [bar] [Max.]6.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]87.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product nameSensor DST P40I + M
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenjeE10,IACS 7
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakISO 1179-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak izgaranja [bar]12.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [bar]12.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina tlačnog priključka1/2
Vrsta proizvodaDST P40M
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.139 Kilogram
Neto težina0.138 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162279991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm