Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Pretvarač tlaka, MBS 9300, -40 mbar - 50 mbar, -0.58 psi - 0.73 psi

064G5255

Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 9300-Q411-A6GB08-1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Greška pol. ugrad. na 180° ±FS(%)0.50 % RH
Histereza i ponavljanje ±FS[%]0.10 % RH
Indeks specifikacijaMBS 9300-Q411-A6GB08-1
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 9300-Q411-A6GB08-1
Napomene o tlačnom priključkuA
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Područje primjene WEEE-aYes
Preporučeni pritezni moment [Nm]25 Nm
Pressure range [mbar] [max]50.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-40.00 mbar
Prigušnik pulsaNo
Karakteristike
Vrijednost
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon tlaka [psi] [maks.]0.73 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-0.58 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB unutra CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]3.5 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Toč. pri ref. temp. ±FS obično [%]1.00 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 11
Veličina tlačnog priključka1/2
Vrsta proizvodaMBS 9300
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.203 Kilogram
Neto težina0.191 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428551328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm