Pretvarač tlaka, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
064G5224
Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9300-B311-A1GB04-2
064G5224
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Angular connector |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Greška pol. ugrad. na 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Histereza i ponavljanje ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Indeks specifikacija | MBS 9300-B311-A1GB04-2 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Izdržljivost P na 10 – 90 % FS | 10000000 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
| Material Description | Sensor MBS 9300-B311-A1GB04-2 |
| Napomene o tlačnom priključku | A |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Preporučeni pritezni moment [Nm] | 25 Nm |
| Pressure range [mbar] [max] | 100.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | 0.00 mbar |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 100 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature pohrane [°C] [maks.] | 125 °C |
| Raspon temperature pohrane [°C] [min.] | -40 °C |
| Raspon temperature pohrane [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature pohrane [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 1.45 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Referentna temperatura [°C] | 25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Sasvim siguran | Ne |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
| Standardni tlačni priključak | DIN 3852-E |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB unutra CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak izgaranja [bar] | 50.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 3.5 bar |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Toč. pri ref. temp. ±FS obično [%] | 1.00 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | Pg 9 |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | MBS 9300 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.176 Kilogram |
| Neto težina | 0.161 Kilogram |
| Volumen | 0.253 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428895309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |