Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Pretvarač tlaka, MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

063G5813

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 1600-2211-K4GB04

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 4
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12 x 1
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMBS 1600-2211-K4GB04
IP raspon kućištaIP54
Isti proizvod063G2813
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja50 pc
Komentari o električnom priključkuVented through thread
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50
NapomeneM12 CROSSCUT
Napomene o tlačnom priključkuA
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]16.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]232.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakEN 60947-5-2
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]640.0 bar
Tlak izgaranja [psig]9200 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]48.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]700 psig
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMBS 1600
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.064 Kilogram
Neto težina0.054 Kilogram
Volumen0.225 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428557467
Proposition 65No significant risk