Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2

Pretvarač tlaka, MBS 3200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G3844

Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 3200-2021-A1AB08-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMuški i ženski
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaMBS 3200-2021-A1AB08-0
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja14 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]100 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionMBS 3200-2021-1AB08-0
Membrana protokaNe
NapomeneOSJETNIK VISOKOG TLAKA
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Pod. nulta točka i rasponNe
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]145.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja3.60
Razina visokog spajanja22.40
Referenca jedinice tlakaAbsolute
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakEN 837
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]20.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina tlačnog priključka1/2
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaMBS 3200
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.2 Kilogram
Neto težina0.186 Kilogram
Volumen0.408 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423207718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm