Pretvarač tlaka, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
060G6426
Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 3050-3631-A0GB04-2
060G6426
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Angular connector |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | MBS 3050-3631-A0GB04-2 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Isti proizvod | 060G4568 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | Sensor MBS 3050-3631-A0GB04-2 |
| Membrana protoka | Ne |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Pod. nulta točka i raspon | Ne |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Prigušnik pulsa | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 400.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 5800.00 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Razina niskog spajanja | 3.60 |
| Razina visokog spajanja | 22.40 |
| Referenca jedinice tlaka | Sealed gauge |
| Sadrži baterije | No |
| Sasvim siguran | Ne |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
| Standardni tlačni priključak | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 1500.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psi] | 21756 psi |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Točnost, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Točnost, normalno +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 4 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
| Vrsta proizvoda | MBS 3050 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.147 Kilogram |
| Neto težina | 0.132 Kilogram |
| Volumen | 0.253 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428912518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |