Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, M12 x 1,5 

Pretvarač tlaka, MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G5965

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Indeks specifikacija: MBS 3050-1835-E3FA20-1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 3
+ izlazPin 2
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakM12 x 1
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaMBS 3050-1835-E3FA20-1
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max.]10.0000 V
Izlazni signal [V] [Min.]0.0000 V
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3050-1835-E3FA20-1
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pod. nulta točka i rasponNe
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]6.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]87.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja0.00
Razina visokog spajanja11.50
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakIEC 61076-2-101
Standardni tlačni priključakDIN 3852-EISO 9974-2 (Form E)
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]36.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]522 psi
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka12 x 1.5
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaMBS 3050
Vrsta tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.15 Kilogram
Neto težina0.133 Kilogram
Volumen0.26 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423299041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm