Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, G1/4

Pretvarač tlaka, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

060G3869

Električni priključak: AMP EconoSeal, serija J, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 3050-3836-G1GB04-2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ izlazPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAMP EconoSeal, serija J
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaMBS 3050-3836-G1GB04-2
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o električnom priključkuIntegrirano
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3050-3836-G1GB04-2
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pod. nulta točka i rasponNe
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]600.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]8700.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja4.00
Razina visokog spajanja98.00
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni tlačni priključakDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]1500.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.3 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaMBS 3050
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.141 Kilogram
Neto težina0.131 Kilogram
Volumen0.255 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423211302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm