Pretvarač tlaka, NSK, 0 bar - 15 bar
061H5507
Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: NSK-BE015D-U009
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka
061H5507
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 3 |
| + izlaz | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Okrugli Packard Metri-Pack |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | NSK-BE015D-U009 |
| IP raspon kućišta | IP66 |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100 |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CE |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Propoircionalnost [V] [maks.] | 4.500 V |
| Propoircionalnost [V] [min.] | 0.500 V |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 135 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 100 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| SCIP dossier product name | NSK Series |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 14.0 mm |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 38.5 bar |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Točnost, maks. +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | NSK |
| Vrsta tlačnog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.048 Kilogram |
| Neto težina | 0.04 Kilogram |
| Volumen | 0.232 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |