Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Pretvarač tlaka, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: XSK-AC50B-U186
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaXSK-AC50B-U186
IP raspon kućištaIP66
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja20 pc
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Napomene o tlačnom priključkuSa Schrader depresorom
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Product lineSensing Solutions
Rashladno sredstvoR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon tlaka [bar] [Max.]50.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dossier product nameXSK Series
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni tlačni priključakNema
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
Tlačni priključak HEX [mm]14.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]55.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]3.00 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeOut of scope
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrsta proizvodaXSK
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.071 Kilogram
Neto težina0.07 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm