Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Pretvarač tlaka, NSK, 0 bar - 35 bar

061H5146

Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: NSK-BE035I-U009
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka

Preporučena zamjena: 075G4106

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 3
+ izlazPin 2
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaNSK-BE035I-U009
IP raspon kućištaIP66
Isti proizvod061H5153
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja20 pc
Material DescriptionDel - Sensor NSK BE035I-U009 I/20
Napomene o tlačnom priključkuSa Schrader depresorom
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Područje primjene WEEE-aYes
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost [V] [maks.]4.500 V
Propoircionalnost [V] [min.]0.500 V
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.]135 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon tlaka [bar] [Max.]35.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dossier product nameNSK Series
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni tlačni priključakASME B1.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]14.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]38.5 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Točnost, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
UL odobrenjeNo
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrsta proizvodaNSK
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.067 Kilogram
Neto težina0.066 Kilogram
Volumen0.537 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428274807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm