Pretvarač tlaka, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Električni priključak: Molex, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: XSK-AC07I-U188
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka
061H5079
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Molex |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | XSK-AC07I-U188 |
| IP raspon kućišta | IP66 |
| Isti proizvod | 061H5099 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Napomene o tlačnom priključku | Sa Schrader depresorom |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rashladno sredstvo | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 70 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 7.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | -0.50 bar |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP dossier product name | XSK Series |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni tlačni priključak | ASME B1.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 14.0 mm |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 11.0 bar |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Točnost, maks. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina tlačnog priključka | 7/16-20 |
| Vrsta proizvoda | XSK |
| Vrsta tlačnog priključka | UNF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.056 Kilogram |
| Neto težina | 0.055 Kilogram |
| Volumen | 0.185 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |