Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Pretvarač tlaka, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Električni priključak: AMP EconoSeal, serija J, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 1/2-20, Indeks specifikacija: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ izlazPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakAMP EconoSeal, serija J
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaAKS 32R-6636-G1BD15-0
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o električnom priključkuIntegrirano
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost [V] [maks.]4.500 V
Propoircionalnost [V] [min.]0.500 V
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]34.48 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]500.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja4.00
Razina visokog spajanja99.00
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenje6967179E227388E31024
Standardni tlačni priključakASME B1.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tlak preopterećenja, maks. [psi]797 psi
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključka1/2-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaAKS 32R
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.136 Kilogram
Neto težina0.124 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778