Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Pretvarač tlaka, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6547

Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: AKS 32R-2036-A1BF08-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ izlazPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMuški i ženski
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaAKS 32R-2036-A1BF08-0
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja14 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-30 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]104 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar
Membrana protokaNe
Napomene o tlačnom priključkuHolender od 1/4 in s depresorom za ventil
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Pod. nulta točka i rasponNe
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]145.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja4.00
Razina visokog spajanja98.00
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenje6967179E227388E31024
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakISO 8434-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključak HEX [mm]17.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]33.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]479 psi
Tlak, muški/ženskiŽenski
Točnost, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.3 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaAKS 32R
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.15 Kilogram
Neto težina0.125 Kilogram
Volumen0.393 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428963398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm