Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Pretvarač tlaka, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Indeks specifikacija: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ izlazPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaAKS 2050-P136-A0AB06-0
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-30 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]104 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionSenzor AKS 2050 G3/8A, -1-99BAR,CO2,DIN
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Pod. nulta točka i rasponNe
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]99.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]-1.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]1435.50 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-14.50 psi
Razina niskog spajanja4.00
Razina visokog spajanja98.00
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenjeE227388E31024
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakEN 837
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlak preopterećenja, maks. [bar]594.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka3/8
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaAKS 2050
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.152 Kilogram
Neto težina0.135 Kilogram
Volumen0.255 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm