Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 7/16-20 UNF

Pretvarač tlaka, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G4520

Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ izlazPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaAKS 32R-DH36-A0BC08-0
IP raspon kućištaIP65
Isti proizvod060G4520
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja60 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-30 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]104 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60
Membrana protokaNe
Napomene o tlačnom priključkuHolender od 1/4 in
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Pod. nulta točka i rasponNe
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]12.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]-1.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]174.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-14.50 psi
Razina niskog spajanja4.00
Razina visokog spajanja98.00
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenje6967179E227388E31024
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakASME B1.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlak preopterećenja, maks. [bar]33.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaAKS 32R
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.13 Kilogram
Neto težina0.116 Kilogram
Volumen0.187 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423265305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm