Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Pretvarač tlaka, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Električni priključak: Kabel, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 14 x 1.5, Indeks specifikacija: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoCrna
+ izlazSmeđa
+ napajanjeCrvena
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]79.00 in
Duljina kabela [m]2.000 m
Električni priključakKabel
Električni priključci, muški/ženskiMuški i ženski
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Greška pol. ugrad. na 180° ±FS(%)0.50 % RH
Histereza i ponavljanje ±FS[%]0.10 % RH
Indeks specifikacijaMBS 9200-A316-A3FA09-1
IP raspon kućištaIP67
Izdržljivost P na 10 – 90 % FS10000000
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komentari o električnom priključkuObloženi kabel
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Područje primjene WEEE-aYes
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-4 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature pohrane [°C] [maks.]125 °C
Raspon temperature pohrane [°C] [min.]-40 °C
Raspon temperature pohrane [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature pohrane [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [psi] [maks.]1.02 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-1.02 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB unutra CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak izgaranja [bar]50.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [bar]3.5 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Toč. pri ref. temp. ±FS obično [%]1.00 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 žice
Veličina tlačnog priključka14 x 1.5
Vrsta proizvodaMBS 9200
Vrsta tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.274 Kilogram
Neto težina0.245 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm