Pretvarač tlaka, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi
064G5266
Električni priključak: Bajonet, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1
064G5266
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 2 |
| + izlaz | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Bajonet |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Greška pol. ugrad. na 180° ±FS(%) | 0.20 % RH |
| Greška zahtjeva za nadzor | Da |
| Histereza i ponavljanje ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Indeks specifikacija | MBS 9200-U1-16G2-BD07-1 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Izdržljivost P na 10 – 90 % FS | 10000000 |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o električnom priključku | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 105 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 25 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 221 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 77 °F |
| Material Description | Sensor MBS 9200-U116G2-BD07-1 |
| Najniži omjer ogr. izlaza [%] | 6.00 % RH |
| Najviši omjer ogr. izlaza [%] | 93.00 % RH |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pressure range [mbar] [max] | 125.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -125.00 mbar |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Propoircionalnost napona [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Propoircionalnost napona [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 1.81 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | -1.81 psi |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Referentna temperatura [°C] | 25 °C |
| Referentna temperatura [°F] | 77 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Sasvim siguran | Ne |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | ISO 15170 |
| Standardni tlačni priključak | SAE J1926-3 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB unutra CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| TEB unutra HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB unutra LTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak izgaranja [bar] | 50.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 0.8 bar |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Toč. pri ref. temp. ±FS obično [%] | 0.50 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 4 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 7/16-20 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 1 ms |
| Vrsta proizvoda | MBS 9200 |
| Vrsta tlačnog priključka | UNF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.151 Kilogram |
| Neto težina | 0.125 Kilogram |
| Volumen | 0.253 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162267998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |