Danfoss logo
Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Električni priključak: Bajonet, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 14 x 1.5, Indeks specifikacija: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakBajonet
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Greška pol. ugrad. na 180° ±FS(%)0.35 % RH
Histereza i ponavljanje ±FS[%]0.10 % RH
Indeks specifikacijaMBS 9200-B411-B3CD14-1
IP raspon kućištaIP65
Izdržljivost P na 10 – 90 % FS10000000
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o električnom priključkuVentilacija, PIN 4
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Područje primjene WEEE-aYes
Preporučeni pritezni moment [Nm]25 Nm
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature pohrane [°C] [maks.]125 °C
Raspon temperature pohrane [°C] [min.]-40 °C
Raspon temperature pohrane [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature pohrane [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [psi] [maks.]2.18 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakISO 15170
Standardni tlačni priključakISO 6149-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB unutra CTR ±FS [%]1.50 % RH
Tlačni priključak HEX [mm]32.0 mm
Tlak izgaranja [bar]50.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [bar]3.5 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Toč. pri ref. temp. ±FS obično [%]0.50 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka14 x 1.5
Vrsta proizvodaMBS 9200
Vrsta tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.129 Kilogram
Neto težina0.124 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm