Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Pretvarač tlaka, EMP 2, 0 bar - 3.92 bar, 0 psi - 56.89 psi

084G2136

Električni priključak: Blok stezaljki, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: EMP 2-E411-F6CD24-2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoN
+ napajanjeP
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakBlok stezaljki
EU klauzula o RoHS izuzeću7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaEMP 2-E411-F6CD24-2
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja8 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]70 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]158 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionTRYKTRANSMITTER
Membrana protokaNe
Napomene o tlačnom priključkuEXT. G1/4 INT
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [bar] [Max.]3.92 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [kp/cm2] [maks.]4.0 kg/cm²
Raspon tlaka [kp/cm2] [min.]0.0 kg/cm²
Raspon tlaka [psi] [maks.]56.89 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja3.60
Razina visokog spajanja22.40
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product nameEMP
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni tlačni priključakEN 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tlak preopter., maks. [kp/cm2]8.0 kg/cm²
Tlak, muški/ženskiMuški/ženski
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina tlačnog priključka1/2
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaEMP 2
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.068 Kilogram
Neto težina0.98 Kilogram
Volumen2.518 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423005314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm