Pretvarač tlaka, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
084G2107
Električni priključak: Blok stezaljki, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: EMP 2-1811-F6CD24-2
084G2107
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | N |
| + napajanje | P |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Blok stezaljki |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | EMP 2-1811-F6CD24-2 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 70 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | EMP2 TRYKTRANSMITTER |
| Membrana protoka | Ne |
| Napomene o tlačnom priključku | EXT. G1/4 INT |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ABSBVCCSCEGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 158 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 87.00 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Razina niskog spajanja | 3.60 |
| Razina visokog spajanja | 22.40 |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Sadrži baterije | No |
| Sasvim siguran | Ne |
| SCIP dossier no. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dossier product name | EMP |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni tlačni priključak | EN 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 18.0 bar |
| Tlak, muški/ženski | Muški/ženski |
| Točnost, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Točnost, normalno +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
| Veličina tlačnog priključka | 1/2 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
| Vrsta proizvoda | EMP 2 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.08 Kilogram |
| Neto težina | 0.98 Kilogram |
| Volumen | 2.412 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423005598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |