Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Pretvarač tlaka, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

078G1005

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12 x 1
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaP92S-0400-BAR-R-11-01-01
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja45 pc
Komentari o električnom priključkuPBT
Material DescriptionSensor DST P92S-0400-bar-R-11-01-01
Napomene o tlačnom priključkuViton brtva
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-104 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]400.00 bar
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]5800.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakIEC 61076-2-101
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]4000.0 bar
Tlak izgaranja [psig]58000 psig
Tlak preopterećenja, maks. [bar]800.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psig]11600 psig
Točnost TEB [-25 - 80 °C] ±FS1.5 % RH
Točnost TEB [-40 - 80 °C] ±FS2.5 % RH
Točnost TEB [0 - 80 °C] ±FS1.0 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka5 pinova
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrijeme pokretanja [ms]40 ms
Vrsta proizvodaDST P92S
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.058 Kilogram
Neto težina0.052 Kilogram
Volumen0.109 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428977326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm