Pretvarač tlaka, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
078G1000
Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
078G1000
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | M12 x 1 |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Indeks specifikacija | P92S-0040-BAR-R-11-01-01 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Komentari o električnom priključku | PBT |
| Material Description | Sensor DST P92S-0040-bar-R-11-01-01 |
| Napomene o tlačnom priključku | Viton brtva |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Prigušnik pulsa | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -104 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 40.00 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 580.00 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | IEC 61076-2-101 |
| Standardni tlačni priključak | DIN 3852-E |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak izgaranja [bar] | 400.0 bar |
| Tlak izgaranja [psig] | 5800 psig |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 80.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psig] | 1160 psig |
| Točnost TEB [-25 - 80 °C] ±FS | 1.5 % RH |
| Točnost TEB [-40 - 80 °C] ±FS | 2.5 % RH |
| Točnost TEB [0 - 80 °C] ±FS | 1.0 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 5 pinova |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 1 ms |
| Vrijeme pokretanja [ms] | 40 ms |
| Vrsta proizvoda | DST P92S |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.058 Kilogram |
| Neto težina | 0.052 Kilogram |
| Volumen | 0.109 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |