Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Pretvarač tlaka, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G7042

Električni priključak: Njemački DT04, Vrsta tlačnog priključka: G, Indeks specifikacija: DST P650-3816-C3GB041

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 1
+ izlazPin 4
+ napajanjePin 2
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakNjemački DT04
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaDST P650-3816-C3GB041
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod090G6042
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041 I/50
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pin surface materialAu
Područje primjene WEEE-aNo
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]600.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]8702.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja6.00
Razina visokog spajanja94.00
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakDT04
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak izgaranja [bar]2500.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [bar]1800.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
U skladu s direktivom RoHSYes - RoHS ok
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka1/4-A
Vrijeme odaziva, maks. [ms]2 ms
Vrsta proizvodaDST P650
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.069 Kilogram
Neto težina0.055 Kilogram
Volumen0.097 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424616373
Proposition 65No significant risk