Pretvarač tlaka, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G6092
Električni priključak: Njemački DT04, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 9/16-18, Indeks specifikacija: DST P650-3813-C3BD113
090G6092
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 1 |
| + izlaz | Pin 4 |
| + napajanje | Pin 2 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Njemački DT04 |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Indeks specifikacija | DST P650-3813-C3BD113 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Isti proizvod | 090G7092 |
| Izlazni signal | Voltage |
| Izlazni signal [V] [Max.] | 5.0000 V |
| Izlazni signal [V] [Min.] | 1.0000 V |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 257 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Sensor DST P650-3813-C3BD113 |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Pin surface material | Au |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Prigušnik pulsa | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 257 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 600.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 8702.00 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Razina niskog spajanja | 0.10 |
| Razina visokog spajanja | 5.60 |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | DT04 |
| Standardni tlačni priključak | SAE J1926/2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak izgaranja [bar] | 2500.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 1500.0 bar |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| U skladu s direktivom RoHS | Yes - RoHS ok |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 4 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 9/16-18 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 2 ms |
| Vrsta proizvoda | DST P650 |
| Vrsta tlačnog priključka | UNF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.065 Kilogram |
| Neto težina | 0.059 Kilogram |
| Volumen | 0.096 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595015 |
| Proposition 65 | No significant risk |