Osjetnik položaja žice, DST X800, 8300 mm
098G2033
null: 10 - 36, Električni priključak: M12 x 1, Veličina električnog priključka: 5 pinova, Raspon mjerenja [mm]: 8300, Indeks specifikacija: SN3R8300HC1 0033X00
098G2033
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni pribor | NE |
| Električni priključak | M12 x 1 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | SN3R8300HC1 0033X00 |
| Izlazni signal | CAN-open |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | Sensor DST X800-SN3R8300HC1 0033X00 |
| Naziv proizvoda | Osjetnik položaja žice |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon mjerenja [mm] | 8300 mm |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dossier product name | GSH |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | IEC 61076-2-101 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina električnog priključka | 5 pinova |
| Vrsta kruga | Redundant |
| Vrsta proizvoda | DST X800 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.974 Kilogram |
| Neto težina | 0.73 Kilogram |
| Volumen | 4.838 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162283974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |