Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Osjetnik položaja žice, DST X800, 4800 mm

098G2006

null: 10 - 36, Električni priključak: M12 x 1, Veličina električnog priključka: 5 pinova, Raspon mjerenja [mm]: 4800, Indeks specifikacija: SN1S4800HC1 0033X00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni priborNE
Električni priključakM12 x 1
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaSN1S4800HC1 0033X00
Izlazni signalCAN-open
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionSensor DST X800-SN1S4800HC1 0033X00
Naziv proizvodaOsjetnik položaja žice
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Product lineSensing Solutions
Karakteristike
Vrijednost
Raspon mjerenja [mm]4800 mm
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakIEC 61076-2-101
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina električnog priključka5 pinova
Vrsta krugaSingle
Vrsta proizvodaDST X800

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.815 Kilogram
Neto težina0.62 Kilogram
Volumen4.451 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428647021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm